Giunto con attacco femmina ad alta potenza (Codici componente)

Giunto con attacco femmina ad alta potenza
Cut the pipe and tighten the nut for easy connection. The high power joint has no lock ring and its rubber packing is pressed against the outer surface of the pipe, so it can expand and contract slightly (separate fall-out prevention required).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KHPS-20A-W
KHPS-25A-W
KHPS-50A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)

15.28 €

1 5 giorni 203/427.2

21.07 €

1 5 giorni 25134

43.34 €

1 9 giorni 50260.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale corpo principale Ghisa malleabile Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Giunto meccanico Misura tubo applicabile Misura JIS per tubo in acciaio Materiale tubo applicabile Acciaio / PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0 Trattamento superficie Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 1.0Mpa o inf.

Supporto tecnico