Giunto per tubo Maschi e femmina a T

Giunto per tubo Maschi e femmina a T
  • Sconto volumi elevati
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-10A-B
ST-10A-W
ST-15A-B
ST-15A-W
ST-20A-B
ST-20A-W
ST-25A-B
ST-25A-W
ST-32A-W
ST-40A-W
ST-50A-W
ST-65A-W
ST-80A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Trattamento superficie

14.77 €

80 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)[Non in dotazione] N/A

14.71 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)[Zincatura] Zincatura a caldo

13.55 €

80 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)[Non in dotazione] N/A

13.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldo

13.62 €

40 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)[Non in dotazione] N/A

13.55 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldo

14.01 €

20 8 giorni 1B(25A)1B(25A)1B(25A)[Non in dotazione] N/A

13.94 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)1B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldo

22.41 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldo

26.31 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldo

39.03 €

1 6 giorni 2B(50A)2B(50A)2B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldo

98.24 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[Zincatura] Zincatura a caldo

102.94 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)3B(80A)[Zincatura] Zincatura a caldo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale JIS-FCMB27-05
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA Fascetta Disponibile

Supporto tecnico