Codice articolo del costruttore: WS-BU-20X15A
Marca: HITACHI KINZOKU
Prezzo: 5.43 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Filettatura nominale M1: 3/4B(20A)
Filettatura nominale M2: 1/2B(15A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WS-BU-20X15A
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA |
Sigillante | Sigillante in fluororesina |
Si trova sulla pagina di Giunto per tubo con sigillante WS Giunto con boccola, il codice articolo è il seguente: WS-BU-20X15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS-BU-20X15A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WS-BU-100X32A |
WS-BU-100X40A |
WS-BU-100X50A |
WS-BU-25X15A |
WS-BU-25X20A |
WS-BU-32X15A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
119.97 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 1 1/4B(32A) | ||
119.97 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | ||
119.97 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
7.33 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
7.33 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
16.20 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) |