Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2-MSS-4-5 |
2-MSS-4-10 |
2-MSS-4-15 |
2-MSS-6-5 |
2-MSS-6-10 |
2-MSS-6-15 |
3-MSS-4-5 |
3-MSS-4-10 |
3-MSS-4-15 |
3-MSS-6-5 |
3-MSS-6-10 |
3-MSS-6-15 |
SPS-4-5 |
SPS-4-10 |
SPS-4-15 |
SPS-6-5 |
SPS-6-10 |
SPS-6-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di esercizio (mm) | Lunghezza piena A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 € 5.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 550 | 245 | ||
9.88 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 650 | 290 | ||
10.94 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 900 | 330 | ||
14.58 € 5.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 650 | 265 | |
13.54 € | 1 | 11 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 900 | 325 | ||
16.34 € | 1 | 11 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 1150 | 390 | ||
10.63 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 550 | 265 | ||
11.97 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 700 | 330 | ||
13.55 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 850 | 400 | ||
14.01 € | 1 | 11 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 600 | 295 | ||
18.02 € | 1 | 11 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 850 | 390 | ||
21.91 € | 1 | 11 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 1100 | 490 | ||
8.14 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 500 | 220 | ||
8.54 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 600 | 240 | ||
9.07 € | 1 | 11 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 17 | 700 | 260 | ||
9.10 € | 1 | 11 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 550 | 230 | ||
10.18 € | 1 | 11 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 700 | 260 | ||
11.39 € | 1 | 11 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 28 | 850 | 290 |
Loading...
Tipo | Elicoidale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Vuoto / Resistenza agli oli | Materiale, uretano | Poliuretano morbido |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.4 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Gamma di esercizio(mm)
Lunghezza piena A(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali