Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8PCB-20 |
8PCB-100 |
8PCP-20 |
8PCP-100 |
10PCB-20 |
10PCB-100 |
10PCP-20 |
12PCB-20 |
12PCB-100 |
12PCP-20 |
12PCP-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (ultimo numero del numero modello) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.95 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 20 | ||
352.66 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 100 | ||
100.95 € | 1 | 7 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Rosa trasparente | 15 | 20 | ||
352.66 € | 1 | 11 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Rosa trasparente | 15 | 100 | ||
106.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 25 | 20 | ||
501.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 25 | 100 | ||
106.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Rosa trasparente | 25 | 20 | ||
147.29 € | 1 | 11 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 28 | 20 | ||
692.78 € | 1 | 6 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 28 | 100 | ||
147.29 € | 1 | 11 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Rosa trasparente | 28 | 20 | ||
736.48 € | 1 | 11 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Rosa trasparente | 28 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Vuoto / Termoresistenza | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | 0::80 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.3 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali