Tubo Multi-flat

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TP-4X2.5S
3TP-4X2.5S-100
3TP-6S
3TP-6S-100
3TP-8S
4TP-4X2.5S
4TP-4X2.5S-100
4TP-6S
4TP-6S-100
4TP-8S
4TP-10S
4TP-12S
5TP-4X2.5S
5TP-4X2.5S-100
5TP-6S
5TP-8S
6TP-4X2.5S
6TP-4X2.5S-100
6TP-6S
6TP-8S
8TP-4X2.5S
8TP-4X2.5S-100
8TP-6S
10TP-4X2.5S
10TP-4X2.5S-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Numero di fori
(Conduttore)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

119.08 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 3 colori (3 nuclei)3520

415.99 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 3 colori (3 nuclei)35100

114.25 €

1 11 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] 3 colori (3 nuclei)31220

571.30 €

1 11 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] 3 colori (3 nuclei)312100

178.81 €

1 11 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] 3 colori (3 nuclei)31520

118.12 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)4520

590.66 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)45100

159.55 €

1 11 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)41220

797.75 €

1 11 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)412100

244.59 €

1 11 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)41520

343.52 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)42520

456.11 €

1 11 giorni 12Fino a 158Fino a 8[Multicolore] 4 colori (4 nuclei)42820

151.52 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 5 colori (5 nuclei)5520

757.62 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 5 colori (5 nuclei)55100

204.84 €

1 11 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] 5 colori (5 nuclei)51220

310.36 €

1 11 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] 5 colori (5 nuclei)51520

186.45 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 6 colori (6 nuclei)6520

932.29 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 6 colori (6 nuclei)65100

245.96 €

1 11 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] 6 colori (6 nuclei)61220

376.15 €

1 11 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] 6 colori (6 nuclei)61520

254.78 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 8 colori (8 nuclei)8520

1,273.92 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 8 colori (8 nuclei)85100

336.54 €

1 11 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] 8 colori (8 nuclei)81220

371.09 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 8 colori (10 nuclei)10520

1,855.48 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Multicolore] 8 colori (10 nuclei)105100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo piatto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Compatibile con vuoto Applicabile Pressione di funzionamento max in condizioni di vuoto(MPa) -0.1
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.8

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico