Tubo a spirale touch TPS

Tubo a spirale touch TPS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A spiral tube with superior flexibility.

[Features]
· A feature of the TE tube is that inherited one touch fittings can be used as-is.
· Special orders are possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPS-4-5
TPS-4-10
TPS-4-15
TPS-4-20
TPS-4-25
TPS-4-30
TPS-4-35
TPS-4-40
TPS-4-45
TPS-4-50
TPS-4-55
TPS-4-60
TPS-6-5
TPS-6-10
TPS-6-20
TPS-6-25
TPS-6-30
TPS-6-35
TPS-6-40
TPS-6-45
TPS-6-50
TPS-6-55
TPS-6-60
TPS-8-5
TPS-8-10
TPS-8-15
TPS-8-20
TPS-8-25
TPS-8-30
TPS-8-35
TPS-8-40
TPS-8-45
TPS-8-50
TPS-8-55
TPS-8-60
TPS-10-5
TPS-10-10
TPS-10-15
TPS-10-20
TPS-10-25
TPS-10-30
TPS-10-35
TPS-10-40
TPS-10-45
TPS-10-50
TPS-10-55
TPS-10-60
TPS-12-5
TPS-12-10
TPS-12-15
TPS-12-20
TPS-12-25
TPS-12-30
TPS-12-35
TPS-12-40
TPS-12-45
TPS-12-50
TPS-12-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di esercizio
(mm)

9.60 €

1 13 giorni 4Fino a 42Fino a 25500

10.52 €

1 13 giorni 4Fino a 42Fino a 25600

11.14 €

1 Disponibile 6 giorni 4Fino a 42Fino a 25700

11.45 €

1 11 giorni 4Fino a 42Fino a 25800

11.78 €

1 6 giorni 4Fino a 42Fino a 25900

12.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4Fino a 42Fino a 251000

14.89 €

1 11 giorni 4Fino a 42Fino a 251100

15.81 €

1 11 giorni 4Fino a 42Fino a 251200

16.71 €

1 11 giorni 4Fino a 42Fino a 251300

17.52 €

1 11 giorni 4Fino a 42Fino a 251400

18.46 €

10 13 giorni 4Fino a 42Fino a 251500

19.36 €

1 7 giorni 4Fino a 42Fino a 251600

19.59 €

7.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 412550

21.12 €

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 412700

23.01 €

9.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4121000

23.85 €

10.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4121150

20.32 €

1 Disponibile 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4121300

28.49 €

13.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4121450

30.43 €

12.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4121600

31.94 €

14.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4121750

33.50 €

14.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4121900

35.11 €

15.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4122050

32.06 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4122200

21.96 €

8.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 515600

24.53 €

12.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 515800

26.52 €

10.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 5151000

28.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 5151200

25.51 €

1 13 giorni 8Fino a 85Fino a 5151400

32.08 €

14.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 5151600

32.71 €

1 13 giorni 8Fino a 85Fino a 5151800

35.31 €

1 6 giorni 8Fino a 85Fino a 5152000

42.46 €

19.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 5152200

40.52 €

1 13 giorni 8Fino a 85Fino a 5152400

43.03 €

1 Disponibile 6 giorni 8Fino a 85Fino a 5152600

45.64 €

1 6 giorni 8Fino a 85Fino a 5152800

30.56 €

1 13 giorni 10Fino a 106.5Fino a 725650

34.25 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 725900

42.57 €

19.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 106.5Fino a 7251150

41.86 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7251400

45.56 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7251650

48.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7251900

53.17 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7252150

56.86 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7252400

58.87 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7252650

64.46 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7252900

68.18 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7253150

71.99 €

1 11 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7253400

36.68 €

1 13 giorni 12Fino a 158Fino a 828700

43.56 €

1 Disponibile 10 giorni 12Fino a 158Fino a 8281000

49.63 €

1 Disponibile 6 giorni 12Fino a 158Fino a 8281300

57.31 €

1 11 giorni 12Fino a 158Fino a 8281600

64.08 €

1 11 giorni 12Fino a 158Fino a 8281900

69.56 €

1 Disponibile 6 giorni 12Fino a 158Fino a 8282200

77.84 €

1 6 giorni 12Fino a 158Fino a 8282500

84.70 €

1 11 giorni 12Fino a 158Fino a 8282800

93.44 €

43.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12Fino a 158Fino a 8283100

98.35 €

1 11 giorni 12Fino a 158Fino a 8283400

105.23 €

1 11 giorni 12Fino a 158Fino a 8283700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elicoidale Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'acqua / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Colore Nero
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60
Compatibile con vuoto Applicabile Pressione di funzionamento max in condizioni di vuoto(MPa) -0.1 Massima pressione di esercizio(MPa) 0.8

Supporto tecnico