Tubo in poliuretano flessibile Slim L per prevenzione agli spruzzi

Tubo in poliuretano flessibile Slim L per prevenzione agli spruzzi
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Tube with flexibility in addition to sputtering resistance.

[Features]
· Achieves both sputtering resistance and flexibility. By thinning the outer skin of a conventional L-Flex tube, sputtering resistance is improved and excellent flexibility is provided.
· Lightweight 25% lighter weight compared to conventional L-Flex tubing.
· Excellent outer skin peeling properties. The outer skin is easier to peel and construction is easier than with conventional two-layer tubing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LE-S6BK-20
LE-S6BK-100
LE-S6G-20
LE-S6G-100
LE-S6LB-20
LE-S6LB-100
LE-S6R-20
LE-S6R-100
LE-S6W-20
LE-S6W-100
LE-S6Y-20
LE-S6Y-100
LE-S8BK-20
LE-S8BK-100
LE-S8G-20
LE-S8G-100
LE-S8LB-20
LE-S8LB-100
LE-S8R-20
LE-S8R-100
LE-S8W-20
LE-S8W-100
LE-S8Y-20
LE-S8Y-100
LE-S10BK-20
LE-S10BK-100
LE-S10G-20
LE-S10G-100
LE-S10LB-20
LE-S10LB-100
LE-S10R-20
LE-S10R-100
LE-S10W-20
LE-S10W-100
LE-S10Y-20
LE-S10Y-100
LE-S12BK-20
LE-S12BK-100
LE-S12G-20
LE-S12G-100
LE-S12LB-20
LE-S12LB-100
LE-S12R-20
LE-S12R-100
LE-S12W-20
LE-S12W-100
LE-S12Y-20
LE-S12Y-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)
(m)

60.77 €

31.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7Fino a 74Fino a 4Nero1520

232.08 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4Nero15100

66.43 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4[Verde] Verde1520

232.08 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4[Verde] Verde15100

66.43 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4[Blu] Blu1520

232.08 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4[Blu] Blu15100

66.43 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4Rosso1520

232.08 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4Rosso15100

66.43 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4Bianco1520

232.08 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4Bianco15100

66.43 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4Giallo1520

232.08 €

1 11 giorni 7Fino a 74Fino a 4Giallo15100

106.63 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5Nero2020

372.54 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5Nero20100

106.63 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5[Verde] Verde2020

372.54 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5[Verde] Verde20100

106.63 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5[Blu] Blu2020

372.54 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5[Blu] Blu20100

106.63 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5Rosso2020

372.54 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5Rosso20100

106.63 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5Bianco2020

372.54 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5Bianco20100

106.63 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5Giallo2020

372.54 €

1 11 giorni 9Fino a 95Fino a 5Giallo20100

134.59 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7Nero2520

470.19 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7Nero25100

134.59 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7[Verde] Verde2520

470.19 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7[Verde] Verde25100

134.59 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7[Blu] Blu2520

470.19 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7[Blu] Blu25100

134.59 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7Rosso2520

470.19 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7Rosso25100

134.59 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7Bianco2520

470.19 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7Bianco25100

134.59 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7Giallo2520

470.19 €

1 11 giorni 11Fino a 156.5Fino a 7Giallo25100

130.83 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8Nero3020

654.19 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8Nero30100

130.83 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8[Verde] Verde3020

654.19 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8[Verde] Verde30100

130.83 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8[Blu] Blu3020

654.19 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8[Blu] Blu30100

130.83 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8Rosso3020

654.19 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8Rosso30100

130.83 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8Bianco3020

654.19 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8Bianco30100

130.83 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8Giallo3020

654.19 €

1 11 giorni 13Fino a 158Fino a 8Giallo30100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Resina poliolefina
Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Resistenza all'acqua / Vuoto / Termoresistenza / Resistenza agli oli Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::0.8 Compatibile con vuoto Applicabile

Supporto tecnico