Giunto CHS-MP

Giunto CHS-MP
[Features]
▪ It prevents extraction that occurs due to the snagging of protective covers at their pointed ends and it also reduces the damage to pointed ends.
▪ Plugs are easy to equip using one-touch coupling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHS-5H-MP
CHS-6.5H-MP
CHS-8H-MP
CHS-11H-MP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno × diametro interno tubo applicabile
(φ)
Lunghezza corpo principale A
(mm)

13.71 €

1 11 giorni 8X560

13.76 €

1 9 giorni 10X6.562.5

13.87 €

1 11 giorni 12X865

18.49 €

1 11 giorni 16X1174

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio tubo Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5
Tipo di collegamento Ad azione singola

Supporto tecnico