Giunto per tubo flessibile Nipplo

Giunto per tubo flessibile Nipplo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per il collegamento di un tubo flessibile mediante inserimento nel raccordo, tipo nipplo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTM-01818
HTM-01828
HTM-02818
HTM-02828
HTM-03818
HTM-03828
HTM-04818
HTM-04828
HTM-04838
HTM-05818
HTM-05828
HTM-05838
HTM-06818
HTM-06828
HTM-06838
HTM-07828
HTM-07838
HTM-07848
HTM-08828
HTM-08838
HTM-08848
HTM-09838
HTM-09848
HTM-10838
HTM-10848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore nominale filettatura applicabile S2 (o S) Nominale
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8532.0

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4536.0

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/86.532.0

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/46.536.0

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8836.0

4.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4840.0

3.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/89.536.0

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/49.540.0

5.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/89.542.0

3.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/81036.0

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/41040.0

5.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/81042.0

3.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/81139.0

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/41143.0

5.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/81145.0

4.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/41243.0

5.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/81245.0

6.91 €

1 5 giorni 1/21251.0

4.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/412.743.0

4.58 €

1 5 giorni 3/812.745.0

7.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/212.751.0

5.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/81455.0

8.03 €

1 5 giorni 1/21461.0

5.38 €

1 5 giorni 3/81655.0

8.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/21661.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo Ottone (senza cadmio)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Nipplo
Tipo filettatura applicabile S2 (o S) R Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20~150
Massima pressione di esercizio(MPa) 7 Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico