Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito con Attacco

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito con Attacco
[Features]
· A coated fitting plug having resin coating with epoxy resin baked paint finish on the interior, and threaded portion subjected to anti-rust treatment.
· Lightweight.
· Tough materials.
· Carton packaging for easy handling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-25A-C

Codice componente
P-25A-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.38 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura nominale M1 1B(25A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Si trova sulla pagina di Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito con Attacco, il codice articolo è il seguente: P-25A-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-25A-C.

Supporto tecnico