Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | NA | |
8.57 € | 1 | 9 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 49 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | NA | ||
11.34 € | 1 | 9 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | NA | ||
14.91 € | 1 | 9 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Disponibile | ||
7.55 € | 1 | 9 giorni | 93 | 35.01~80.00 | 78.4 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | NA | ||
7.28 € 2.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 93 | 35.01~80.00 | 58.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | NA | ||
12.01 € | 1 | 9 giorni | 93 | 35.01~80.00 | 78.4 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | NA | ||
16.22 € | 1 | 9 giorni | 93 | 35.01~80.00 | 78.4 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Disponibile | ||
17.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | NA | |
23.87 € | 1 | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Disponibile | ||
19.42 € | 1 | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | NA | ||
24.28 € | 1 | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Disponibile | ||
28.31 € | 1 | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Disponibile | ||
36.80 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro lungo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Disponibile | ||
27.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | NA | |
33.47 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Disponibile | ||
43.17 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 147 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Disponibile | ||
39.59 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro lungo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | Disponibile | ||
33.10 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | NA | ||
37.71 € | 1 | 6 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Disponibile | ||
54.37 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | Disponibile | ||
18.91 € | 1 | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 101 | 100 | 32 | NA | ||
24.99 € | 1 | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 101 | 100 | 32 | Disponibile | ||
20.46 € | 1 | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 101 | 100 | 32 | NA | ||
25.24 € | 1 | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 101 | 100 | 32 | Disponibile | ||
29.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 101 | 100 | 32 | Disponibile | |
37.85 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 110 | 114 | 125 | 38 | Disponibile | ||
29.05 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 110 | 114 | 125 | 38 | NA | ||
34.67 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 110 | 114 | 125 | 38 | Disponibile | ||
43.93 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 147 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 110 | 114 | 125 | 38 | Disponibile | ||
40.55 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 110 | 114 | 150 | 38 | Disponibile | ||
34.22 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 110 | 114 | 150 | 38 | NA | ||
38.83 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 110 | 114 | 150 | 40 | Disponibile | ||
55.49 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 110 | 114 | 150 | 38 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali