Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GJ1-1/2-FX |
GJ1-1/4-FX |
GJ1/2-FX |
GJ1/2-SZ |
GJ1/4-FX |
GJ1/4-FXD |
GJ1/4-SZ |
GJ1/8-FX |
GJ1/8-SZ |
GJ1-FX |
GJ2-FX |
GJ3/4-FX |
GJ3/4-SZ |
GJ3/8-FX |
GJ3/8-SZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (R) | Lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Numero di scanalature della filettatura | Tenuta a secco parte filettata | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 1/2 | 22 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 11 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
20.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 1/4 | 22 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 11 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1/2 | 15 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 14 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
12.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1/2 | 15 | Acciaio inox | No | 14 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4 | 11 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 19 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
219.37 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1/4 | 11 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 19 | Disponibile | Scatola/confezione | ||
6.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4 | 11 | Acciaio inox | No | 19 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1/8 | 8 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 28 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1/8 | 8 | Acciaio inox | No | 28 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 19 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 11 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
76.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 26 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 11 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3/4 | 17 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 14 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
15.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3/4 | 17 | Acciaio inox | No | 14 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3/8 | 12 | [Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia | Colore tempra | 19 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
8.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3/8 | 12 | Acciaio inox | No | 19 | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo | Standard | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | A spina | Spine galleggianti |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (R)
Lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Numero di scanalature della filettatura
Tenuta a secco parte filettata
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali