Punte per foratura Modello P E-sert

Punte per foratura Modello P E-sert
  • Sconto volumi elevati
A tap that includes a spiral blade groove (approx. 35°) for efficiently performing tapping and creating blind holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EST-M3X0.5
EST-M4X0.7
EST-M5X0.8
EST-M6X1.0
EST-M8X1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 3

33.74 €

1 Disponibile 6 giorni 4

32.35 €

1 6 giorni 5

33.74 €

1 6 giorni 6

46.59 €

1 Disponibile 6 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Utensile Materiale Ferro A vite Filettatura metrica grossa
Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico