Cuscinetti radiali assiali a sfere / direzione unica / F / NSK MICRO PRECISION(ISC)

Cuscinetti radiali assiali a sfere / direzione unica / F / NSK MICRO PRECISION(ISC)
  • Sconto volumi elevati
High quality ball bearing produced by a manufacturer specializing in small-diameter bearings. Inner diameters of ø2 and up are available.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2-6
F2X-7
F3-7M
F3-8
F3-8M
F4-9
F4-9M
F4-10
F4-10M
F5-10M
F5-11
F5-12M
F6-12
F6-12M
F6-14M
F7-15
F7-15M
F7-17M
F8-16
F8-19M
F9-17
F9-17M
F9-20M
F10-18
F10-20M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Con scanalatura per cuscinetto reggispinta D.I. D1
(φ)

5.62 €

1 Disponibile 5 giorni 26314383NA-

5.14 €

1 13 giorni 2.573.5199120NA-

7.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

373497440Disponibile3.2

5.83 €

1 5 giorni 383.5212140NA-

6.96 €

1 Disponibile 5 giorni 383.5859771Disponibile3.2

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

494221160NA-

6.96 €

1 Disponibile 6 giorni 494816771Disponibile4.2

5.14 €

1 Disponibile 5 giorni 4104.5355245NA-

6.96 €

1 Disponibile 5 giorni 4104799771Disponibile4.2

7.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

510410251156Disponibile5.2

5.14 €

1 Disponibile 5 giorni 5114.5340245NA-

6.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

51249121028Disponibile5.2

5.14 €

1 Disponibile 5 giorni 6124.5390315NA-

7.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6124.515791835Disponibile6.2

7.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

614518832023Disponibile6.25

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7155795630NA-

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 7155.534844128Disponibile7.2

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 717626453146Disponibile7.2

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8165535445NA-

8.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

819733994110Disponibile8.2

5.51 €

1 Disponibile 5 giorni 9175815710NA-

7.31 €

1 5 giorni 917533134128Disponibile9.2

7.31 €

1 Disponibile 11 giorni 920733274110Disponibile9.2

5.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10185.5800710NA-

8.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10206.547076243Disponibile10.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera reggispinta Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio materiale Shield e la forma Tipo aperto
Tipo anello esterno Testa piatta Precisione (JIS) Grado 0 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Reggispinta Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico
Materiale elemento di rotolamento Acciaio

Supporto tecnico