Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UTW-3.2 |
UTW-4 |
UTW-5-3W |
UTW-6 |
UTW-6-3W |
UTW-7 |
UTW-7-3W |
UTW-8 |
UTW-8-3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.2 | 4~4.99 | 3.26 | 3.2 | Rivestimento fosfatico | |
0.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 5~6.99 | 4.08 | 4 | Rivestimento fosfatico | ||
0.04 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 6~7.99 | 5.1 | 5 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 7~8.99 | 6.1 | 6 | Rivestimento fosfatico | |
0.06 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 7~8.99 | 6.1 | 6 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.08 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | 8~10.99 | 7.1 | 7 | Rivestimento fosfatico | |
0.08 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | 8~10.99 | 7.1 | 7 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.12 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 9~11.99 | 8.1 | 8 | Rivestimento fosfatico | |
0.11 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 9~11.99 | 8.1 | 8 | Zincatura, cromatura trivalente |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione radiale | Profilo | Anelli di sicurezza a U | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A scatto (inserto) |
Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali