Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S5103-12-3W |
S5103-18-3W |
S5103-18-SUS |
S5103-21-3W |
S5103-21-SUS |
S5103-25-3W |
S5103-25-SUS |
S5103-31-3W |
S5103-31-SUS |
S5103-37-3W |
S5103-40-3W |
S5103-43-3W |
S5103-46-3W |
S5103-50-3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | Acciaio | 3.2 | 2.69 | Scatola/confezione | 12 | Zincatura, cromatura trivalente | ||
2.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 18 | Acciaio | 4.8 | 4.19 | Scatola/confezione | 18 | Zincatura, cromatura trivalente | ||
3.30 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 18 | Acciaio inox | 4.8 | 4.19 | Scatola/confezione | 18 | NA | ||
2.39 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 21 | Acciaio | 5.6 | 4.9 | Scatola/confezione | 21 | Zincatura, cromatura trivalente | ||
4.54 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 21 | Acciaio inox | 5.6 | 4.9 | Scatola/confezione | 21 | NA | ||
0.02 € | 200 | 6 giorni | 10 | 25 | Acciaio | 6.4 | 5.59 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 25 | Zincatura, cromatura trivalente | |||
5.29 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | 6.4 | 5.59 | Scatola/confezione | 25 | NA | ||
3.00 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 31 | Acciaio | 7.9 | 7.01 | Scatola/confezione | 31 | Zincatura, cromatura trivalente | ||
4.70 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 31 | Acciaio inox | 7.9 | 7.01 | Scatola/confezione | 31 | NA | ||
4.19 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 37 | Acciaio | 9.5 | 8.51 | Scatola/confezione | 37 | Zincatura, cromatura trivalente | ||
4.84 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 40 | Acciaio | 10.3 | 9.25 | Scatola/confezione | 40 | Zincatura, cromatura trivalente | ||
5.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 43 | Acciaio | 11.1 | 9.98 | Scatola/confezione | 43 | Zincatura, cromatura trivalente | ||
6.14 € 3.32 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 46 | Acciaio | 11.9 | 10.69 | Scatola/confezione | 46 | Zincatura, cromatura trivalente | |
7.78 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 50 | Acciaio | 12.7 | 11.43 | Scatola/confezione | 50 | Zincatura, cromatura trivalente |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione radiale | Profilo | Anello di sicurezza a mezzaluna | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | A scatto (inserto) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Unità in pila | 200 in una pila |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Unità di vendita
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali