Dado automaschiante (TPN-3)

Dado automaschiante TPN-3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TPN-3

Marca: OCHIAI

Prezzo: 0.06

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Nominale (d1): 3

Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento): 3 mm

Albero o foro applicabile d (riferimento): 2.6 mm

Albero o foro applicabile S (riferimento): 3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPN-3

Codice componente
TPN-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale (d1) Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Albero o foro applicabile d (riferimento)
(mm)
Albero o foro applicabile S (riferimento)
(mm)

0.06 €

33 Disponibile 6 giorni 10332.63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Unità di vendita Scatola/confezione Tipo prodotto Anello di sicurezza
Trattamento superficie Zincatura, cromatura trivalente

Si trova sulla pagina di Dado automaschiante, il codice articolo è il seguente: TPN-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPN-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
TPN-4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominale (d1) Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Albero o foro applicabile d (riferimento)
(mm)
Albero o foro applicabile S (riferimento)
(mm)

0.08 €

33 6 giorni 10443.84

Supporto tecnico