Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NT-30 |
NT-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € 0.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 30 | 28.15 | 30 | |
2.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | 35 | 32.55 | 35 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Anello di sicurezza per albero conico | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | Standard |
Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Trattamento superficie | Rivestimento fosfatico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali