Dadi veloci rotondi

Dadi veloci rotondi
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel for superior corrosion and heat resistance. A retaining ring that can be inserted from the direction of thrust without requiring the shaft to be grooved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSN-3-SUS
CSN-4-SUS
CSN-5-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale (d1) Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Albero o foro applicabile d (riferimento)
(mm)
Albero o foro applicabile S (riferimento)
(mm)

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10332.73

0.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10443.74

0.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10554.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Dado di spinta per alberi Materiale Acciaio inox
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A spinta (inserimento)
Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie NA

Supporto tecnico