Dadi di spinta (Per fori)

Dadi di spinta (Per fori)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The push nut is engineered with a series of angled prongs on its outer circumference whose edges catch onto the inner circumference of a hole. Due to the shape of the prongs, the nut will not come off even if it is pushed from behind.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPN-6
RPN-8
RPN-8-SUS
RPN-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale (d1) Materiale Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Trattamento superficie Albero o foro applicabile d (riferimento)
(mm)
Albero o foro applicabile S (riferimento)
(mm)

0.03 €

1 Stesso giorno

Stock

106Acciaio6Rivestimento fosfatico16

0.05 €

1 Disponibile 6 giorni 108Acciaio8Rivestimento fosfatico1.88

0.04 €

1 Disponibile 6 giorni 108Acciaio inox8NA1.88

0.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Acciaio10Rivestimento fosfatico310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per fori) Profilo Dado di spinta per fori Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Con anello di ritenuta Finecorsa pista interna Tipo di metodo di montaggio A spinta (inserimento) Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico