Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MT-26 |
MT-28 |
MT-30 |
MT-32 |
MT-40 |
MT-42 |
MT-52 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 26 | 26 | 28 | 26 | |
0.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | 28 | 30.1 | 28 | |
0.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 30 | 32.1 | 30 | |
2.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 32 | 34.3 | 32 | |
1.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 40 | 42.8 | 40 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 42 | 42 | 45 | 42 | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 52 | 52 | 55.7 | 52 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per fori) | Profilo | Anello di sicurezza per foro conico | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Con anello di ritenuta | Finecorsa pista interna | Tipo di metodo di montaggio | Standard |
Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Trattamento superficie | Rivestimento fosfatico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali