Attacco Modello ad Accoppiamento automatico SPZ (Codici componente - Download CAD)

Attacco Modello ad Accoppiamento automatico SPZ
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
SUS (SUS304) is optimal for semiconductor and physiochemical equipment. Compatible with the conventional type (YSP type), and has significantly increased flow rate. (Successor of the YSP type.)

[Features]
· Interchangeable with YSP type (conventional part) while greatly increasing flow rate.
· The stainless steel grade is SUS304 (same as the conventional product) making it optimal for semiconductor-related and scientific devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PZ150-304-N
PZ150-304-V
PZ150-BS-N
PZ150-BS-V
PZ250-304-E
PZ250-304-N
PZ250-304-V
PZ250-BS-N
PZ250-BS-V
PZ350-304-N
PZ350-304-V
PZ350-BS-N
PZ350-BS-V
PZ450-304-N
PZ450-304-V
PZ450-BS-N
PZ450-BS-V
PZ650-304-N
PZ650-304-V
PZ650-BS-N
PZ650-BS-V
PZ800-304-N
PZ800-304-V
PZ800-BS-N
PZ800-BS-V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo di filettatura di collegamento T

16.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.35Rc1/8

15.72 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~7.35Rc1/8

6.80 €

1 5 giorni -[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.9Rc1/8

9.37 €

1 6 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.9Rc1/8

20.63 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomme etilene / propilene-10~1500~7.35Rc1/4

19.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.35Rc1/4

18.11 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~7.35Rc1/4

11.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.9Rc1/4

11.02 €

1 5 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.9Rc1/4

24.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.35Rc3/8

22.53 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~7.35Rc3/8

13.12 €

1 Disponibile 5 giorni -[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.9Rc3/8

17.76 €

1 5 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.9Rc3/8

48.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.41Rc1/2

43.76 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.41Rc1/2

25.66 €

1 Disponibile 5 giorni -[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~2.94Rc1/2

32.40 €

1 6 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~2.94Rc1/2

73.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.41Rc3/4

67.34 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.41Rc3/4

41.05 €

1 Disponibile 5 giorni -[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~2.94Rc3/4

52.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~2.94Rc3/4

110.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.41Rc1

114.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.41Rc1

69.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~800~2.94Rc1

74.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~2.94Rc1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Sostanze chimiche Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Vuoto / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche

Supporto tecnico