Accoppiamento a linea libera Modello LC (Codici componente - Download CAD)

Accoppiamento a linea libera Modello LC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Serial 5-port type coupler for branch piping.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.

* In the new catalog, the intake port plugs have been changed to the UNIC004 large flow-rate type. Please be careful.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LC5

Codice componente
LC5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

96.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Diramazione Tipi di parti di collegamento Accoppiamento ad azione singola Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Alluminio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Acqua / Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.98 Area minima sezione(mm2) 38

Si trova sulla pagina di Accoppiamento a linea libera Modello LC, il codice articolo è il seguente: LC5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LC5.

Supporto tecnico