Raccordo per tubazione sospesa con tenditore sospeso CL (Elettro Zincatura / inossidabile)

Raccordo per tubazione sospesa con tenditore sospeso CL (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Hinge-type Hanging Band for Outer Surface Coated Steel Pipe

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10156-0010
A10156-0024
A10156-0039
A10156-0043
A10156-0058
A10156-0062
A10156-0077
A10156-0081
A10156-0096
A10156-0109
A10156-0113
A10203-0011
A10203-0026
A10203-0045
A10203-0050
A10203-0064
A10203-0079
A10203-0083
A10203-0098
A10203-0115
A10203-0120
A10203-0134
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.09 €

1 Disponibile 6 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica15A1/225.7

2.21 €

1 Disponibile 9 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A3/431.2

2.21 €

1 Disponibile 7 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A137.6

3.00 €

1 Disponibile 7 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A1 1/446.3

2.92 €

1 Disponibile 7 giorni 50–inf. a 60Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A1 1/252.2

3.00 €

1 Disponibile 7 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A264.1

3.87 €

1 Disponibile 7 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A2 1/279.9

3.95 €

1 Disponibile 7 giorni 90–inf. a 100Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica80A392.7

4.43 €

1 Disponibile 7 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4118.3

23.75 €

1 11 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125A5143.8

23.97 €

1 11 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150A6170.2

13.10 €

1 6 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A15A1/225.7

11.92 €

1 8 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A20A3/431.2

12.34 €

1 8 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A25A137.6

7.66 €

4.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A32A1 1/446.3

14.43 €

1 8 giorni 50–inf. a 60[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A40A1 1/252.2

14.87 €

1 8 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A50A264.1

15.20 €

1 8 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A65A2 1/279.9

15.69 €

1 8 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A80A392.7

16.68 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A100A4118.3

65.25 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A125A5143.8

74.11 €

1 11 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio rivestito Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico