Fascetta in resina / Base a T per fascetta PP

Fascetta in resina / Base a T per fascetta PP
A foot mount for floating piping

[Features]
· A foot mount for floating piping.
· By combining with PP bands, pipes can be simply raised to 35 mm.
· Usable PP band dimensions are up to 50A.
· This foot mount can be used in with colored pipe band.
· Made from ABS resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10507-0017
A10508-0014
A10509-0011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

3.97 €

1 6 giorni Bianco

3.74 €

1 6 giorni Grigio

3.73 €

1 9 giorni Avorio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Materiale Resina ABS Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico