Supporto per tubatura verticale senza Tenditore Sospeso TNF (Codici componente)

Supporto per tubatura verticale senza Tenditore Sospeso TNF
  • Sconto volumi elevati
Hinged Suspended Band for Fireproof Double-Layer Piping (FDP)

[Features]
· Hinge type suspended band for fire-proof two-layer piping (FDP).
· Note that the outer diameter of the pipe may vary depending on the pipe manufacturer.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A14203-0010
A14203-0024
A14203-0039
A14203-0043
A14203-0058
A14203-0062
A14203-0077
A14203-0081
A14203-0096
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

3.24 €

1 12 giorni 60–inf. a 704060~61

3.50 €

1 12 giorni 70–inf. a 805073

3.81 €

1 12 giorni 80–inf. a 906589

4.30 €

1 Disponibile 12 giorni 100–inf. a 20075102

4.89 €

1 12 giorni 100–inf. a 200100128~129

9.41 €

1 9 giorni 100–inf. a 200125155~156

11.68 €

1 9 giorni 100–inf. a 200150183

3.21 €

1 11 giorni 40–inf. a 502545

3.77 €

1 Disponibile 11 giorni 50–inf. a 603051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico