Raccordo per tubazione Verticale con banda verticale TN (Elettro Zincatura / inossidabile)

Raccordo per tubazione Verticale con banda verticale TN (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Hinged standing band for fire-resistant dual-layer pipes (FDP).
• Zinc electroplated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10336-0018
A10336-0022
A10336-0037
A10336-0041
A10336-0056
A10336-0075
A10336-0080
A10353-0019
A10353-0023
A10353-0038
A10353-0042
A10353-0057
A10353-0061
A10353-0076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

3.47 €

1 Disponibile 6 giorni 60–inf. a 70[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica4063

3.53 €

1 8 giorni 70–inf. a 80[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica5075~76

3.73 €

1 Disponibile 8 giorni 90–inf. a 100[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica6591~92

4.22 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica75104~105

4.95 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100131~132

11.75 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125158~159

12.46 €

1 12 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150185~187

12.52 €

1 9 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4063

14.19 €

1 9 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5075~76

13.87 €

1 9 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6591~92

18.92 €

1 9 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA75104~105

20.75 €

1 9 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA100131~132

45.24 €

1 6 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA125158~159

50.17 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA150185~187

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Tubo compatibile FDP Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico