Fascetta a sella / Sella VP (Codici componente)

Fascetta a sella / Sella VP
[Features]
· Saddle band for PVC pipe (VP pipe).
· Dedicated for use with VP20, VP25, and VP30.
· For other dimensions of VP pipes, use "A10430 Saddle Band" or "A10431 Thick Saddle".
· Use screws for fixture.
· Made of hot dip galvanized steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10440-0016
A10440-0035
A10440-0040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

1.13 €

1 6 giorni 20–inf. a 30VP2026

1.30 €

1 6 giorni 30–inf. a 40VP2532

1.98 €

1 6 giorni 30–inf. a 40VP3038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in cloruro di vinile (Tubo VP) Materiale Acciaio
Trattamento superficie Zincatura a caldo (Per immersione) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico