Codice articolo del costruttore: A16995-0019
Marca: AKAGI
Prezzo: 8.72 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione): 100–inf. a 200 mm
Tipo di tubo applicabile: [Tubo in cloruro di vinile] Tubo VU
Misura: 50A-135
Larghezza complessiva W: 138 mm
Gamma di livello: 60~135 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A16995-0019
Codice componente
|
---|
A16995-0019 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Tipo di tubo applicabile | Misura | Larghezza complessiva W (mm) | Gamma di livello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo VU | 50A-135 | 138 | 60~135 |
Loading...
Tipo | Fascia da pavimento | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo con elevata resistenza alla corrosione |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Fascetta per terreno / Fascetta semplice di livello, il codice articolo è il seguente: A16995-0019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A16995-0019.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Tipo di tubo applicabile
Misura
Larghezza complessiva W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A16995-0023 |
A16995-0038 |
A16995-0057 |
A16995-0076 |
A16995-0112 |
A16995-0131 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Tipo di tubo applicabile | Misura | Larghezza complessiva W (mm) | Gamma di livello (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.18 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 200–inf. a 300 | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo VU | 50A-205 | 138 | 130~205 | |
8.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo VU | 75A-150 | 168 | 75~150 | |
10.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo VU | 100A-145 | 192 | 70~145 | |
8.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo VP | 40A-120 | 138 | 45~120 | |
7.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo VP | 50A-120 | 138 | 45~120 | |
17.03 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 200–inf. a 300 | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo VP | 50A-275 | 138 | 140~275 |