Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Misura diametro del tubo in acciaio (A) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | Lunghezza H (mm) | Gamma di livello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € 1.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40–inf. a 50 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 40A | 48.6 | 120 | 33~110 | |
8.18 € | 1 | 8 giorni | 40–inf. a 50 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 40A | 48.6 | 150 | 33~140 | ||
4.79 € 1.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60–inf. a 70 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 50A | 60.5 | 120 | 39~110 | |
4.88 € 2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60–inf. a 70 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 50A | 60.5 | 150 | 39~140 | |
8.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 70–inf. a 80 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 65A | 76.3 | 120 | 47~110 | |
9.31 € | 1 | 8 giorni | 70–inf. a 80 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 65A | 76.3 | 150 | 47~140 | ||
9.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80–inf. a 90 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 80A | 89.1 | 120 | 53~110 | |
10.20 € | 1 | 6 giorni | 80–inf. a 90 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 80A | 89.1 | 150 | 53~140 | ||
9.86 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 100A | 114.3 | 120 | 62~110 | ||
12.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 100A | 114.3 | 150 | 62~140 | |
6.69 € | 1 | 13 giorni | 20–inf. a 30 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 15A | 21.7 | 120 | 20~110 | ||
6.90 € | 1 | 13 giorni | 20–inf. a 30 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 20A | 27.2 | 120 | 20~110 | ||
6.51 € | 1 | 13 giorni | 30–inf. a 40 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 25A | 34 | 120 | 25~110 | ||
6.63 € | 1 | 13 giorni | 40–inf. a 50 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 32A | 42.7 | 120 | 30~110 | ||
8.18 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 20–inf. a 30 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 15A | 21.7 | 150 | 20~140 | |
7.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20–inf. a 30 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 20A | 27.2 | 150 | 20~140 | |
8.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30–inf. a 40 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 25A | 34 | 150 | 25~140 | |
6.75 € | 1 | 8 giorni | 40–inf. a 50 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 32A | 42.7 | 150 | 30~140 | ||
93.11 € | 1 | 13 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 150A | 165.2 | 180 | 88~170 | ||
137.31 € | 1 | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | N/A | 125A | 139.8 | 180 | 75~170 | ||
143.91 € | 1 | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | N/A | 150A | 165.2 | 180 | 88~170 |
Loading...
Tipo | Fascia da pavimento | Tipo di tubo applicabile | EN 1.0035 Equiv. / Tubo VP | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Misura diametro del tubo in acciaio (A)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Lunghezza H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali