Sostegni per tubatura sospesa / Dip senza tenditore sospeso (SG /CU / SU)

Sostegni per tubatura sospesa / Dip senza tenditore sospeso (SG /CU / SU)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This is a lantern-type hanging band for use with SGP piping, copper piping, stainless steel thin-walled piping (SU Moruko piping) and electrical insulation.
Soft PVC Coating

[Features]
· Lantern-type hanging band for electric insulation.
- A10148: Dip SG suspension holder not included, for SGP Piping.
- A10150: Dip CU suspension holder, for copper piping.
- A10153: Dip SU suspension holder not included, for stainless steel thin-walled piping (SU Moruko piping).
· Excellent electrical insulation so as to protect the pipe surface from getting damaged when coming into contact with the support fitting.
· Use as an indoor pipe at up to a normal temperature of 80°C due to the physical properties of flexible PVC.
- 125A or higher correspond to hinge type products (made-to-order).
· The band unit is made of SUS430. (125A and above corresponds to iron products.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10148-0018
A10148-0022
A10148-0037
A10148-0041
A10148-0056
A10148-0075
A10148-0080
A10148-0094
A10148-0107
A10148-0111
A10148-0126
A10150-0016
A10150-0035
A10150-0040
A10150-0054
A10150-0069
A10150-0073
A10150-0088
A10150-0092
A10150-0105
A10150-0110
A10150-0124
A10150-0139
A10150-0143
A10150-0162
A10153-0018
A10153-0022
A10153-0037
A10153-0041
A10153-0056
A10153-0075
A10153-0080
A10153-0094
A10153-0107
A10153-0111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Tipo di tubo applicabile Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

3.10 €

1 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-1521.7

3.72 €

1 9 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-2027.2

3.61 €

1 10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-2534

4.28 €

1 10 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-3242.7

5.55 €

1 9 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-4048.6

5.68 €

1 10 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-5060.5

8.62 €

1 10 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-6576.3

10.58 €

1 10 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-8089.1

12.78 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-100114.3

42.38 €

1 11 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGPSG-125139.8

57.56 €

1 11 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGPSG-150165.2

2.48 €

1.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1–inf. a 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-89.52

3.24 €

1 11 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-1012.7

2.94 €

1 10 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-1515.88

3.10 €

1 13 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-1919.05

3.17 €

1 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-2022.22

5.21 €

1 11 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rame525.4

3.30 €

1 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-2528.58

3.49 €

1 10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-3234.92

3.95 €

1 12 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-4041.28

4.34 €

1 13 giorni 50–inf. a 60[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-5053.98

5.37 €

1 13 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-6566.68

6.40 €

1 10 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-8079.38

7.02 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-100104.78

44.97 €

1 18 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-150155.58

2.74 €

1 10 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-1315.88

2.94 €

1 8 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-2022.22

3.25 €

1 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-2528.58

3.87 €

1 10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-3034

4.75 €

1 8 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-4042.7

5.52 €

1 10 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-5048.6

6.16 €

1 10 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-6060.5

10.64 €

1 10 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-7576.3

11.80 €

1 10 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-8089.1

14.19 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-100114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Trattamento superficie N/A Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico