Raccordo per tubazione sospesa / Base a T filettata (Elettro Zincatura / inossidabile) (A10295-0013)

Raccordo per tubazione sospesa / Base a T filettata (Elettro Zincatura / inossidabile) A10295-0013
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A10295-0013

Marca: AKAGI

Prezzo: 12.46

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: [Acciaio inox] Acciaio inox

Trattamento superficie: N/A

Larghezza W: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10295-0013

Codice componente
A10295-0013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Larghezza W
(mm)

12.46 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/A25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Misura W3/8 Lunghezza L(mm) 63
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa / Base a T filettata (Elettro Zincatura / inossidabile), il codice articolo è il seguente: A10295-0013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10295-0013.

Tipologia prodotto

Codice componente
A10293-0019
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Larghezza W
(mm)

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica24

Supporto tecnico