Supporto per tubazione sospesa Cinturino Sospeso per ghisa (Elettro Zincatura / Inossidabile) (A10161-0010)

Supporto per tubazione sospesa Cinturino Sospeso per ghisa (Elettro Zincatura / Inossidabile) A10161-0010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A10161-0010

Marca: AKAGI

Prezzo: 4.88

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione): 60–inf. a 70 mm

Diametro nominale (A): 50A

Diametro nominale (B): 2

Diametro esterno tubo compatibile: 62 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10161-0010

Codice componente
A10161-0010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

4.88 €

1 7 giorni 60–inf. a 7050A262

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo di scarico in ghisa
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Supporto per tubazione sospesa Cinturino Sospeso per ghisa (Elettro Zincatura / Inossidabile), il codice articolo è il seguente: A10161-0010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10161-0010.

Tipologia prodotto

Codice componente
A10161-0024
A10161-0039
A10161-0043
A10161-0058
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

5.12 €

1 12 giorni 80–inf. a 9075A384

5.87 €

1 12 giorni 100–inf. a 200100A4109

13.93 €

1 12 giorni 100–inf. a 200125A5134

15.75 €

1 12 giorni 100–inf. a 200150A6159

Supporto tecnico