Raccordi per tubazioni sospese fascia a lanterna

Raccordi per tubazioni sospese fascia a lanterna
  • Sconto volumi elevati
Fascia di sospensione a lanterna per tubi EN 1.0035 Equiv. [Caratteristiche] Superficie zincata elettroliticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10145-0016
A10145-0035
A10145-0040
A10145-0054
A10145-0069
A10145-0073
A10145-0088
A10145-0092
A10145-0110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.33 €

1 Disponibile 13 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7

3.55 €

1 6 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2

3.78 €

1 9 giorni 30–inf. a 4025A134

4.16 €

1 9 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7

4.71 €

1 12 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6

4.83 €

1 6 giorni 60–inf. a 7050A260.5

5.59 €

1 9 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3

6.02 €

1 9 giorni 80–inf. a 9080A389.1

19.17 €

1 Disponibile 14 giorni 100–inf. a 200125A5139.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico