Staffa ad U con Bullone NC-U (SG / CU / SU)

Staffa ad U con Bullone NC-U (SG / CU / SU)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪ U-bolt for SGP tubes, copper tubes, stainless steel thin-walled tubes (SU Molar pipe), and electrical insulation.
▪ Nylon powder coating type.
▪ Nylon powder coating type with excellent electrical insulation and shock resistance properties.
▪ Heat resistance room temperature 100°C. (No abnormalities in data for test conducted under 150°C for 24 hours)
· U-bolt is zinc finished.
▪ Plate is made of Polypropylene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A12113-0011
A12113-0026
A12113-0045
A12113-0050
A12113-0064
A12113-0079
A12113-0083
A12113-0098
A12113-0115
A12113-0120
A12113-0134
A12113-0149
A12113-0153
A12113-0168
A12113-0172
A12114-0019
A12114-0023
A12114-0038
A12114-0042
A12114-0057
A12114-0061
A12114-0076
A12114-0095
A12114-0108
A12114-0112
A12114-0127
A12114-0131
A12115-0016
A12115-0035
A12115-0040
A12115-0054
A12115-0069
A12115-0073
A12115-0088
A12115-0092
A12115-0105
A12115-0110
A12115-0124
A12115-0139
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Tipo di tubo applicabile Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Colore

7.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1–inf. a 10Tubo in rameCU-89.52Nero

8.39 €

1 11 giorni 10–inf. a 20Tubo in rameCU-1012.7Nero

8.54 €

1 13 giorni 10–inf. a 20Tubo in rameCU-1515.88Nero

8.95 €

1 13 giorni 10–inf. a 20Tubo in rameCU-1919.05Nero

6.88 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 30Tubo in rameCU-2022.22Nero

10.21 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 30Tubo in rameCU-525.4Nero

11.00 €

1 13 giorni 20–inf. a 30Tubo in rameCU-2528.58Nero

8.58 €

1 Disponibile 12 giorni 30–inf. a 40Tubo in rameCU-3234.92Nero

10.88 €

1 11 giorni 40–inf. a 50Tubo in rameCU-4041.28Nero

12.64 €

1 Disponibile 8 giorni 50–inf. a 60Tubo in rameCU-5053.98Nero

13.71 €

1 Disponibile 8 giorni 60–inf. a 70Tubo in rameCU-6566.68Nero

15.93 €

1 Disponibile 5 giorni 70–inf. a 80Tubo in rameCU-8079.38Nero

8.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100–inf. a 200Tubo in rameCU-100104.78Nero

37.33 €

1 20 giorni 100–inf. a 200Tubo in rameCU-125130.18Nero

50.64 €

1 20 giorni 100–inf. a 200Tubo in rameCU-150155.58Nero

12.24 €

1 13 giorni 20–inf. a 30[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-1521.7Avorio

13.40 €

1 13 giorni 20–inf. a 30[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-2027.2Avorio

13.72 €

1 13 giorni 30–inf. a 40[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-2534Avorio

14.79 €

1 14 giorni 40–inf. a 50[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-3242.7Avorio

13.38 €

1 Disponibile 8 giorni 40–inf. a 50[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-4048.6Avorio

16.32 €

1 14 giorni 60–inf. a 70[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-5060.5Avorio

19.94 €

1 14 giorni 70–inf. a 80[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-6576.3Avorio

16.17 €

1 Disponibile 8 giorni 80–inf. a 90[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-8089.1Avorio

21.98 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-100114.3Avorio

48.37 €

1 14 giorni 100–inf. a 200[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-125139.8Avorio

64.63 €

1 14 giorni 100–inf. a 200[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-150165.2Avorio

95.74 €

1 13 giorni 200–inf. a 300[Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGPSG-200216.3Avorio

9.25 €

1 20 giorni 10–inf. a 20[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-1315.88Blu

8.25 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 30[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-2022.22Blu

9.69 €

1 12 giorni 20–inf. a 30[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-2528.58Blu

13.46 €

1 13 giorni 30–inf. a 40[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-3034Blu

14.49 €

1 13 giorni 40–inf. a 50[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-4042.7Blu

15.42 €

1 13 giorni 40–inf. a 50[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-5048.6Blu

16.51 €

1 13 giorni 60–inf. a 70[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-6060.5Blu

18.60 €

1 Disponibile 8 giorni 70–inf. a 80[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-7576.3Blu

16.17 €

1 Disponibile 8 giorni 80–inf. a 90[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-8089.1Blu

18.66 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-100114.3Blu

48.37 €

1 20 giorni 100–inf. a 200[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-125139.8Blu

63.85 €

1 20 giorni 100–inf. a 200[Tubo in acciaio inox] Tubo a parete sottile in acciaio inoxSU-150165.2Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone a U Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico