Raccordo per tubazione Verticale anti-vibrazione con presa per tubo (Elettro zincatura / Inossidabile)

Raccordo per tubazione Verticale anti-vibrazione con presa per tubo (Elettro zincatura / Inossidabile)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Vibration proof auxiliary standing band for SGP pipes. Includes 10mm rubber

[Features]
· Vibration-proof auxiliary standing band for use with SGP pipes.
· Includes 3mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10341-0018
A10341-0022
A10341-0037
A10341-0041
A10341-0056
A10341-0075
A10341-0080
A10341-0094
A10341-0107
A10341-0111
A10341-0126
A10359-0012
A10359-0027
A10359-0031
A10359-0046
A10359-0065
A10359-0070
A10359-0084
A10359-0099
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

10.01 €

1 9 giorni 20–inf. a 30[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica15A1/221.7

6.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20–inf. a 30[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A3/427.2

5.36 €

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30–inf. a 40[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A134

7.25 €

3.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40–inf. a 50[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A1 1/442.7

12.70 €

1 9 giorni 40–inf. a 50[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A1 1/248.6

8.43 €

4.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 70[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A260.5

10.10 €

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70–inf. a 80[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A2 1/276.3

10.80 €

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80–inf. a 90[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica80A389.1

17.44 €

1 Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4114.3

36.60 €

1 11 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125A5139.8

40.96 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150A6165.2

28.43 €

1 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA15A1/221.7

27.36 €

1 9 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA20A3/427.2

31.34 €

1 9 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA25A134

32.71 €

1 9 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA32A1 1/442.7

31.95 €

1 9 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA40A1 1/248.6

35.08 €

1 9 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA50A260.5

37.19 €

1 13 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA65A2 1/276.3

40.46 €

1 9 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA80A389.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Tubo compatibile EN 1.0035 Equiv. Spessore gomma(mm) 10
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico