Raccordo per tubazioni verticali ad attacco rapido con predino a T saldato (Elettro zincatura / inossidabile) (Codici componente)

Raccordo per tubazioni verticali ad attacco rapido con predino a T saldato (Elettro zincatura / inossidabile)
[Features]
· Mounting leg for standing band.
· Plate welding type.
· Space saving vertical pipe support can be achieved via combination with a hanging band.
· When using a hanging band, use an "A10368AP fitting" in order to prevent vibration.
· Plate is thick due to plate-press processing.
· Use A pins, screws, etc. for mounting.
· Zinc electroplating finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10372-0014
A10372-0029
A10372-0033
A10372-0048
A10389-0011
A10389-0026
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Lunghezza H
(mm)

4.14 €

1 9 giorni [Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica30

4.14 €

1 9 giorni [Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica35

3.94 €

1 13 giorni [Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40

4.23 €

1 9 giorni [Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica45

11.41 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA30

12.54 €

1 13 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Larghezza(mm) 25 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico