TAC SD-A (tubo flessibile)

TAC SD-A (tubo flessibile)
[Features]
· Extremely flexible due to its corrugated outer surface (with smooth internal surface).
· Full transparency allows for easy checking of the internal fluids.
· This product has shared suction and delivery and is especially optimal for suction use.
· For use in water supply and drain hoses on construction sites, irrigation, and industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22101-13-[1-30/1]
22101-19-[11-14/1]
22101-19-[16-19/1]
22101-19-[21-50/1]
22101-25-[11-40/1]
22101-32-[1-50/1]
22101-38-[1-50/1]
22101-50-[1-50/1]
22101-60-[1-50/1]
22101-65-[1-50/1]
22101-75-[1-50/1]
22101-90-[1-50/1]
22101-100-[1-50/1]
22101-115-[1-20/1]
22101-125-[1-20/1]
22101-150-[1-20/1]
22101-165-[1-20/1]
22101-200-1
22101-200-[2-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale (mm) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (Pollici) Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Length
(m)
1 12 giorni 101318451/20.301 ~ 30
1 32 giorni 101924.7543/40.3011 ~ 14
1 32 giorni 101924.7543/40.3016 ~ 19
1 32 giorni 101924.7543/40.3021 ~ 50
1 12 giorni 102531.86910.3011 ~ 40
1 12 giorni 103239841 1/40.251 ~ 50
1 11 giorni 103845.81291 1/20.251 ~ 50
1 11 giorni 105059.516520.251 ~ 50
1 11 giorni 106069.3165-0.251 ~ 50
1 11 giorni 106574.61952 1/20.251 ~ 50
1 11 giorni 107589.121030.251 ~ 50
1 11 giorni 1090106.03003 1/20.151 ~ 50
1 11 giorni 10100117.633040.151 ~ 50
1 11 giorni 10115131.83904 1/20.151 ~ 20
1 11 giorni 10125143.640550.151 ~ 20
1 11 giorni 10150172.067560.151 ~ 20
1 11 giorni 10165184.59756 1/20.151 ~ 20
1 11 giorni 10200233.5105080.15-
1 11 giorni 10200233.5105080.152 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Trasparenza / Flessibilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile PVC flessibile・Rigido Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparenza
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) -10 – 50 Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) -10 – 50

Supporto tecnico