Tubo flessibile a spirale resistente (WS804)

Tubo flessibile a spirale resistente WS804

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WS804

Marca: CHIYODA TSUSHO

Prezzo: 40.04

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Grigio

Gamma di esercizio: 2450 mm

Placcatura raccordo: Con placcatura raccordo

Pistola soffiaggio d'aria: NA


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WS804

Codice componente
WS804
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Gamma di esercizio
(mm)
Placcatura raccordo Pistola soffiaggio d'aria

40.04 €

1 11 giorni Grigio2450Con placcatura raccordoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elicoidale Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 Diametro interno(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'acqua / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::0.8 Compatibile con vuoto Applicabile

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile a spirale resistente, il codice articolo è il seguente: WS804.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS804.

Tipologia prodotto

Codice componente
SS804-50
SS806-50
SS808-50
WS804GR
WS804Y
WS806
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Gamma di esercizio
(mm)
Placcatura raccordo Pistola soffiaggio d'aria

74.81 €

1 9 giorni Grigio2450Con placcatura raccordoDisponibile

82.66 €

1 9 giorni Grigio3650Con placcatura raccordoDisponibile

90.52 €

1 7 giorni Grigio4750Con placcatura raccordoDisponibile

40.04 €

1 16 giorni Grigio2450NANA

40.04 €

1 6 giorni Giallo2450NANA

45.72 €

1 11 giorni Grigio3650Con placcatura raccordoNA

Supporto tecnico