Flessibile a spirale rigida antispruzzo per utensili ad aria

Flessibile a spirale rigida antispruzzo per utensili ad aria
Sputter-preventing spiral tube with excellent flame retardant properties and oil resistance.

[Features]
· Long-life and durable against sparks, chipping, etc. as compared to spirals used in TPS, etc.
· Suitable for air piping inside factories

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-805
TC-808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di esercizio
(mm)

44.77 €

1 14 giorni 2500

58.37 €

1 6 giorni 3600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 Diametro interno(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'acqua / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli
Colore Giallo Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::0.8 Compatibile con vuoto Applicabile
Attacco R1 / 4, G1 / 4

Supporto tecnico