Tubo flessibile a spirale Ultra leggero 705

Tubo flessibile a spirale Ultra leggero 705
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
25% lighter than the manufacturer’s standard product. Nickel plating increases corrosion resistance.

[Features]
· Ultra-lightweight: Use of a special tube reduces weight by 25%.
· Springiness and durability improved: Springiness and durability are improved through the use of a highly elastic urethane material.
· Plated fittings: Corrosion resistance increased via nickel plated finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPS-705-0103LG
TPS-705-0103LG-BG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raccordo per tubi flessibili H1 Pistola soffiaggio d'aria

33.17 €

14.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

H5-G2F-S-Ni, N-2M-2M-NiNA

59.88 €

1 6 giorni H5-2M-S-NiDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 7
D.E. [Distinzione] Fino a 7 Diametro interno(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla corrosione
Colore Verde Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::0.8 Compatibile con vuoto Non applicabile
Raccordo per tubi flessibili H2 C4P-5H-S

Supporto tecnico