Valvola a sfere in tre posizioni

Valvola a sfere in tre posizioni
Auto OFF, residual pressure discharging ball valve.

[Features]
· Discharges residual pressure.
· Safety design which automatically closes the residual pressure discharging port when the valve opens (residual pressure discharge auto OFF).
· Simple mechanism makes valve opening and closing obvious

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3CV-02

Codice componente
3CV-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.91 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Attacco a vite N. di raccordi A 2 porte N. di posizioni 2 posizioni, normalmente aperto
Funzionamento interruttore Leva manuale Tipo di attacco tubo Rc Filettatura tubazione nominale 1/4B(8A)
Tipo tubazioni e orientamento A vite diretta Metodo di montaggio Vite Mantenimento stato di funzionamento Supporto
Con pressore Sfera

Si trova sulla pagina di Valvola a sfere in tre posizioni, il codice articolo è il seguente: 3CV-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3CV-02.

Supporto tecnico