Tubo flessibile intrecciato (AH-6X9-10)

Tubo flessibile intrecciato AH-6X9-10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AH-6X9-10

Marca: CHIYODA TSUSHO

Prezzo: 42.97

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 6

Diametro esterno: 9 Ø

Colore: Arancione

Min. raggio di curvatura: 45 mm

Lunghezza: 10 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH-6X9-10

Codice componente
AH-6X9-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

42.97 €

1 11 giorni 69Arancione4510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria compressa Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Resistenza agli oli
Materiale tubo flessibile Poliuretano Raccordi in metallo per montaggio NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) -0.1::1.5 Compatibile con vuoto Applicabile

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile intrecciato, il codice articolo è il seguente: AH-6X9-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH-6X9-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
AH-11X16-30
AH-11X16-50
AH-11X16-GR-10
AH-6X9-100
AH-6X9-20
AH-6X9-30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

306.53 €

1 11 giorni 1116Arancione8030

510.89 €

1 11 giorni 1116Arancione8050

146.25 €

1 11 giorni 1116Grigio8010

300.21 €

1 11 giorni 69Arancione45100

85.93 €

1 11 giorni 69Arancione4520

128.90 €

1 11 giorni 69Arancione4530

Supporto tecnico