Linea flessibile DH

Linea flessibile DH
Soft hose with surface gathers applied.

[Features]
· Extremely soft braided hose.
· Soft and with excellent workability.
· Surface gathers.
· The surface of the hose is made slippery by application of gathers, preventing damage to the coating and clinging of the hose

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DH-6.5-10
DH-6.5-20
DH-6.5-30
DH-6.5-50
DH-6.5-100
DH-8-10
DH-8-20
DH-8-30
DH-8-50
DH-8-100
DH-11-10
DH-11-20
DH-11-30
DH-11-50
DH-11-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

48.52 €

1 11 giorni 6.5104010

97.04 €

1 9 giorni 6.5104020

145.56 €

1 11 giorni 6.5104030

169.50 €

1 6 giorni 6.5104050

339.01 €

1 6 giorni 6.51040100

63.59 €

1 11 giorni 8124510

127.17 €

1 6 giorni 8124520

133.27 €

1 11 giorni 8124530

222.11 €

1 6 giorni 8124550

444.24 €

1 6 giorni 81245100

126.74 €

1 11 giorni 11166510

177.09 €

10 9 giorni 11166520

265.63 €

1 11 giorni 11166530

442.73 €

1 6 giorni 11166550

885.46 €

1 11 giorni 111665100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria compressa Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Poliuretano Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde chiaro
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1 Compatibile con vuoto Non applicabile

Supporto tecnico