Accoppiamento in ottone Mega Flow X Modello di epurazione Modello filettato femmina

Accoppiamento in ottone Mega Flow X Modello di epurazione Modello filettato femmina
  • Sconto volumi elevati
Deals simultaneously with pressure loss, air leakage, and flow-rate loss. A brass, purged type female thread.

[Features]
· Full flow design: Maximizes the performance of air tools and machines (simultaneously prevents pressure loss, flow-rate loss, and air leakage).
· Protects against air leakage: Reduces air leakage caused by plug damage or hardening of the packaging etc.
· Single action connection: Zero-pressure connection.
· The purge type design prevents hose lashing and recoil during tool removal, thanks to the secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety lock mechanism: the lever opens only if the plug is inserted.
· Plug can not be disconnected until the air is blocked with the lever.
· Sealed threaded part (R thread): can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFXP-02F-B
MFXP-03F-B
MFXP-04F-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Lunghezza corpo principale A
(mm)

30.95 €

1 Disponibile 9 giorni Rc1/467.5

31.00 €

1 Disponibile 6 giorni Rc3/869.5

32.17 €

1 6 giorni Rc1/273.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Specifiche Tipo di spurgo

Supporto tecnico