Anelli di bloccaggio / acciaio / scanalato / SCS

Anelli di bloccaggio / acciaio / scanalato / SCS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Possono essere serrate e fissate senza danneggiare l'albero. [Materiale del corpo principale: acciaio EN 1.1191 Equiv., trattamento superficiale: rivestimento in ossido nero, vite a brugola, materiale: acciaio EN 1.7220 Equiv., trattamento superficiale: rivestimento in ossido nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS-0815
SCS-1015
SCS-1215
SCS-1315
SCS-1515
SCS-1615
SCS-2015
SCS-2515
SCS-3015
SCS-3515
SCS-4018
SCS-4518
SCS-5022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. Diametro esterno D Larghezza L

15.67 €

1 6 giorni 1083015

15.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10103515

16.38 €

1 6 giorni 10123515

15.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10133515

16.81 €

1 6 giorni 10154015

16.79 €

1 6 giorni 10164015

17.80 €

1 5 giorni 10204515

20.62 €

1 5 giorni 10255015

19.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10305515

25.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10356015

29.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10407018

27.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10457518

39.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10508522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Fenditura Caratteristiche Standard Materiale Ferro
Trattamento superficie Trattamento superficie Parete spessa Standard Materiale Acciaio EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico