Anelli di bloccaggio / acciaio / due pezzi / SCSS

Anelli di bloccaggio / acciaio / due pezzi / SCSS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used for tightening and fixing without damaging the shaft. Because the unit splits into two parts, it can be used for retrofitting. Surface treatment is black.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCSS-0815
SCSS-1015
SCSS-1215
SCSS-1315
SCSS-1615
SCSS-2015
SCSS-2515
SCSS-3015
SCSS-3515
SCSS-4018
SCSS-4518
SCSS-5022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. Diametro esterno D Larghezza L

21.69 €

1 Disponibile 7 giorni 1083015

22.42 €

1 7 giorni 10103515

22.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10123515

22.38 €

1 Disponibile 7 giorni 10133515

23.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10164015

25.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10204515

27.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10255015

28.71 €

1 5 giorni 10305515

27.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10356015

38.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10407018

40.88 €

1 5 giorni 10457518

47.31 €

1 5 giorni 10508522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Tipo separato Caratteristiche Standard Materiale Ferro
Trattamento superficie Trattamento superficie Parete spessa Standard Materiale Acciaio EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico