Pistoncino IP-6

Pistoncino IP-6
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Indexing plungers with no tee handle attached to the knob.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IP-6-12B
IP-6-16
IP-6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Diametro esterno perno d
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Diametro esterno M [dettagli]

39.59 €

1 7 giorni 10126665M12

45.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10168879M16

46.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020101092M20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola speciale Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo Acciaio EN 1.0715 Equiv. Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale perno Acciaio EN 1.1191 Equiv. Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Ossido nero
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta NA Accessorio Controdado

Supporto tecnico