Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BES (BES-6000ZZ)

Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BES BES-6000ZZ
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BES-6000ZZ

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 60.16

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cuscinetto d: 10 mm

Larghezza: 10 mm

Diametro esterno o profilo esterno H: 50


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BES-6000ZZ

Codice componente
BES-6000ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

60.16 €

1 Disponibile 7 giorni 10101050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio inox
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Profilo flangia Tipo compatto
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BES, il codice articolo è il seguente: BES-6000ZZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BES-6000ZZ.

Tipologia prodotto

Codice componente
BES-6001ZZ
BES-6002ZZ
BES-6004ZZ
BES-6005ZZ
BES-6200ZZ
BES-6201ZZ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

62.43 €

1 Disponibile 7 giorni 10121052

69.92 €

1 Disponibile 7 giorni 10151160

93.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10201477

117.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10251488

60.57 €

1 7 giorni 10101154

66.43 €

1 7 giorni 10121256

Supporto tecnico